3RH2122-2LF40
Product
coupling contactor relay, 2 NO + 2 NC, 110 V DC, 0.7-1.25*Us, with integrated varistor, spring-loaded terminal, frame size S00, suitable for PLC outputs, not expandable with auxiliary switch
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
Artikkelnummer 3RH2122-2LF40
Produktbeskrivelse coupling contactor relay, 2 NO + 2 NC, 110 V DC, 0.7-1.25*Us, with integrated varistor, spring-loaded terminal, frame size S00, suitable for PLC outputs, not expandable with auxiliary switch
Produktgruppe SIRIUS 3RH2 contactor relays with extended application range
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 41A
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor LBP-----
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 5 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,317 Kg
Forpakningens dimensjon 50,00 x 73,50 x 77,50
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4011209890138
UPC 662643903812
Tolltariffkode 85364900
Katalog CC-IC10
Fabrikkgruppe 5331
Group Code R711
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2009
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-37-10-01
eClass 14 27-37-10-01
eClass 6 27-37-10-01
eClass 7.1 27-37-10-01
eClass 8 27-37-10-01
eClass 9 27-37-10-01
eClass 9.1 27-37-10-01
ETIM 7 EC000196
ETIM 8 EC000196
ETIM 9 EC000196
IDEA 4 4755
UNSPSC 15 39-12-15-29
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;