3RH2911-2GA31-Z X95
Product
Image similar
auxiliary switch, on the front, 3 NO + 1 NC, 53/54, 61/62, 73/74, 83/84, current path: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO, spring-loaded terminal, physically coded, only with contactor relays 3RH2140 and 3RH2440 combinable (according to EN 50011), reusable packaging, pack = 321 units
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
Artikkelnummer 3RH2911-2GA31-Z X95
Produktbeskrivelse auxiliary switch, on the front, 3 NO + 1 NC, 53/54, 61/62, 73/74, 83/84, current path: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO, spring-loaded terminal, physically coded, only with contactor relays 3RH2140 and 3RH2440 combinable (according to EN 50011), reusable packaging, pack = 321 units
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 41B
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor LDP-----
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 5 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,061 Kg
Forpakningens dimensjon 35,00 x 50,00 x 35,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Minste ordrekvantitet 321
Mer informasjon om produktet
EAN 4047621010298
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85365080
Katalog CC-IC10
Fabrikkgruppe 5344
Group Code R711
Opphavsland Tsjekkia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2009
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-37-13-02
eClass 14 27-37-13-02
eClass 6 27-37-13-02
eClass 7.1 27-37-13-02
eClass 8 27-37-13-02
eClass 9 27-37-13-02
eClass 9.1 27-37-13-02
ETIM 7 EC000041
ETIM 8 EC000041
ETIM 9 EC000041
IDEA 4 4743
UNSPSC 15 39-12-15-22
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;