output coupler with plug-in relay, 24 V DC, 1 change-over contact, screw terminal, width 6.2 mm, thermal current 6 A, hard gold-plated
Notes
Produktet er ikke tilgjengelig ennå
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Artikkelnummer |
3RQ4118-1AM01 |
Produktbeskrivelse |
output coupler with plug-in relay, 24 V DC, 1 change-over contact, screw terminal, width 6.2 mm, thermal current 6 A, hard gold-plated
|
Produktgruppe |
SIRIUS 3RQ4 coupling relays, narrow design |
Produktstatus |
QPM280:Sales Release |
Notes |
Produktet er ikke tilgjengelig ennå
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
|
Prisgruppe |
41H |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Leveringstid eks. transport |
5 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
0,039 Kg |
Forpakningens dimensjon |
93,00 x 95,00 x 65,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
Minste ordrekvantitet |
10 |
EAN |
4047621118420 |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85364190 |
Katalog |
CC-IC10 |
Fabrikkgruppe |
4950 |
Group Code |
R711 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 26.09.2024 |
Produktklasse |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
12 |
27-37-16-01 |
eClass |
14 |
27-37-16-01 |
eClass |
6 |
27-37-16-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-16-01 |
eClass |
8 |
27-37-16-01 |
eClass |
9 |
27-37-16-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-16-01 |
ETIM |
7 |
EC001437 |
ETIM |
8 |
EC001437 |
ETIM |
9 |
EC001437 |
|
|
|
|