3RT2016-1AP02-Z X95
Product
power contactor, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3-pole, 230 V AC, 50/60 Hz, auxiliary contacts: 1 NC, screw terminal, size: S00, reusable packaging, pack = 144 units
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
Artikkelnummer 3RT2016-1AP02-Z X95
Produktbeskrivelse power contactor, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3-pole, 230 V AC, 50/60 Hz, auxiliary contacts: 1 NC, screw terminal, size: S00, reusable packaging, pack = 144 units
Produktgruppe SIRIUS 3RT contactors, 3-pole, up to 250 kW
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 41B
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor LDO-----
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 5 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,219 Kg
Forpakningens dimensjon 55,00 x 73,00 x 45,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Minste ordrekvantitet 144
Mer informasjon om produktet
EAN 4011209842410
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85364900
Katalog CC-IC10
Fabrikkgruppe 5330
Group Code R711
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2009
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-37-10-03
eClass 14 27-37-10-03
eClass 6 27-37-10-03
eClass 7.1 27-37-10-03
eClass 8 27-37-10-03
eClass 9 27-37-10-03
eClass 9.1 27-37-10-03
ETIM 7 EC000066
ETIM 8 EC000066
ETIM 9 EC000066
IDEA 4 4755
UNSPSC 15 39-12-15-29
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;