3RT2944-5AT61
Product
magnetic coil 600 V AC, 60 Hz, for contactors 3RT2.4.-.A
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
Artikkelnummer 3RT2944-5AT61
Produktbeskrivelse magnetic coil 600 V AC, 60 Hz, for contactors 3RT2.4.-.A
Produktgruppe Solenoid coils
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 41B
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor L-P-----
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 20 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,155 Kg
Forpakningens dimensjon 75,00 x 51,00 x 81,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4047621046167
UPC 804766687037
Tolltariffkode 85045000
Katalog CC-IC10
Fabrikkgruppe 5344
Group Code R711
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2014
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-37-10-12
eClass 14 27-37-10-12
eClass 6 27-37-10-12
eClass 7.1 27-37-10-12
eClass 8 27-37-10-12
eClass 9 27-37-10-12
eClass 9.1 27-37-10-12
ETIM 7 EC001043
ETIM 8 EC001043
ETIM 9 EC001043
IDEA 4 4145
UNSPSC 15 39-12-10-10
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;