3RU2136-4ED0
Product
Overload relay 22...32 A Thermal For motor protection Size S2, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: spring-type terminal Manual-Automatic-Reset
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
Artikkelnummer 3RU2136-4ED0
Produktbeskrivelse Overload relay 22...32 A Thermal For motor protection Size S2, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: spring-type terminal Manual-Automatic-Reset
Produktgruppe SIRIUS 3RU2 thermal overload relays
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 41F
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor L-O-----
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 3 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,322 Kg
Forpakningens dimensjon 61,00 x 96,00 x 111,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4011209916920
UPC 887621919542
Tolltariffkode 85364900
Katalog CC-IC10
Fabrikkgruppe 5346
Group Code R711
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 15.10.2014
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-37-15-01
eClass 14 27-37-15-01
eClass 6 27-37-15-01
eClass 7.1 27-37-15-01
eClass 8 27-37-15-01
eClass 9 27-37-15-01
eClass 9.1 27-37-15-01
ETIM 7 EC000106
ETIM 8 EC000106
ETIM 9 EC000106
IDEA 4 5366
UNSPSC 15 39-12-23-30
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;