Molded case circuit breaker 3RV1 for starter combination Standard switching capacity Rated current In = 630 A electronic release Short-circuit protection adjustable 1-10 x In Icu = 100 kA at 400 V 3-pole, Screw terminal including phase barriers
Artikkelnummer |
3RV1383-7JN10 |
Produktbeskrivelse |
Molded case circuit breaker 3RV1 for starter combination Standard switching capacity Rated current In = 630 A electronic release Short-circuit protection adjustable 1-10 x In Icu = 100 kA at 400 V 3-pole, Screw terminal including phase barriers
|
Produktgruppe |
SIRIUS 3RV1 molded case motor starter protectors up to 800 A |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
41E |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
LDO----- |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : N |
Leveringstid eks. transport |
20 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
10,520 Kg |
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) |
Ikke tilgjengelig |
Forpakningens dimensjon |
300,00 x 360,00 x 290,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4011209768253 |
UPC |
040892960464 |
Tolltariffkode |
85362090 |
Katalog |
CC-IC10 |
Fabrikkgruppe |
5371 |
Group Code |
R711 |
Opphavsland |
Italia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 08.01.2008 |
Produktklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
6 |
27-37-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-01 |
eClass |
8 |
27-37-04-01 |
eClass |
9 |
27-37-04-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-01 |
ETIM |
5 |
EC000074 |
ETIM |
6 |
EC000074 |
ETIM |
7 |
EC000074 |
ETIM |
8 |
EC000074 |
IDEA |
4 |
4845 |
UNSPSC |
14 |
39-12-15-21 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|