Shunt release 220...240 V AC, 220...250 V DC for size 3RV1. 6, 7, 8
Notes
Artikkelnummer |
3RV1982-1EF0 |
Produktbeskrivelse |
Shunt release 220...240 V AC, 220...250 V DC for size 3RV1. 6, 7, 8
|
Produktgruppe |
Ikke tilgjengelig |
Produktstatus |
PM500:Produkt ikke lenger solgt |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 01.10.2023 |
Notes |
|
Erstatningsprodukt: |
3VA9988-0BL33 |
Beskrivelse på erstatningsprodukt |
shunt trip left 208-277 V AC 50/60 Hz 220-250 V DC accessory for: 3VA1; 3VA20-26 |
Prisgruppe |
41E |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
L-P----- |
Kontrollforskrifter for eksport |
ECCN : N / AL : N |
Leveringstid eks. transport |
20 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
0,135 Kg |
Forpakningens dimensjon |
106,00 x 130,00 x 37,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
0 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4011209769281 |
UPC |
662643851496 |
Tolltariffkode |
85364900 |
Katalog |
CC-IC10 |
Fabrikkgruppe |
5371 |
Group Code |
R711 |
Opphavsland |
Italia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.05.2012 |
Produktklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Forpliktelse for retur |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|