For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
02.03.2021 06:53:45
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
3RV2011-0CA25-Z W96
Product
Image similar
Circuit breaker size S00 for motor protection, Class 10 A-release 0.18...0.25 A Short-circuit release 3.3 A spring-type terminal Standard switching capacity with transverse auxiliary switches 1 NO+1 NC
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
Artikkelnummer 3RV2011-0CA25-Z W96
Produktbeskrivelse Circuit breaker size S00 for motor protection, Class 10 A-release 0.18...0.25 A Short-circuit release 3.3 A spring-type terminal Standard switching capacity with transverse auxiliary switches 1 NO+1 NC
Produktgruppe SIRIUS 3RV2 motor starter protectors
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 41E
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor LAP-----
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 2 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,293 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon 45,00 x 105,00 x 96,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Minste ordrekvantitet 16
Mer informasjon om produktet
EAN 4047621068169
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85362010
Katalog CC-IC10
Fabrikkgruppe 5332
Group Code R711
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2009
Produktklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 6 27-37-04-01
eClass 7.1 27-37-04-01
eClass 8 27-37-04-01
eClass 9 27-37-04-01
eClass 9.1 27-37-04-01
ETIM 5 EC000074
ETIM 6 EC000074
ETIM 7 EC000074
ETIM 8 EC000074
IDEA 4 4845
UNSPSC 15 39-12-16-01
|