For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
28.02.2021 15:01:39
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
3RV2011-0DA15-Z X95
Product
Circuit breaker size S00 for motor protection, CLASS 10 A-release 0.22...0.32 A N-release 4.2 A screw terminal Standard switching capacity with transverse auxiliary switches 1 NO+1 NC Reusable packaging Pack = 43 units
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
Artikkelnummer 3RV2011-0DA15-Z X95
Produktbeskrivelse Circuit breaker size S00 for motor protection, CLASS 10 A-release 0.22...0.32 A N-release 4.2 A screw terminal Standard switching capacity with transverse auxiliary switches 1 NO+1 NC Reusable packaging Pack = 43 units
Produktgruppe SIRIUS 3RV2 motor starter protectors
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 41E
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor LAP-----
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport På forespørsel
Nettovekt (kg) 0,289 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon 45,00 x 97,00 x 90,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Minste ordrekvantitet 43
Mer informasjon om produktet
EAN 4011209917477
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85362010
Katalog CC-IC10
Fabrikkgruppe 5332
Group Code R711
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2009
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 6 27-37-04-01
eClass 7.1 27-37-04-01
eClass 8 27-37-04-01
eClass 9 27-37-04-01
eClass 9.1 27-37-04-01
ETIM 4 EC000074
ETIM 5 EC000074
ETIM 6 EC000074
ETIM 7 EC000074
IDEA 4 4845
UNSPSC 15 39-12-16-01
|