Circuit breaker size S00 for motor protection, Class 10 A-release 0.22...0.32 A Short-circuit release 4.2 A spring-type terminal Standard switching capacity with transverse auxiliary switches 1 NO+1 NC
Artikkelnummer |
3RV2011-0DA25-Z X95 |
Produktbeskrivelse |
Circuit breaker size S00 for motor protection, Class 10 A-release 0.22...0.32 A Short-circuit release 4.2 A spring-type terminal Standard switching capacity with transverse auxiliary switches 1 NO+1 NC
|
Produktgruppe |
SIRIUS 3RV2 motor starter protectors |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
41E |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
LAP----- |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : N |
Leveringstid eks. transport |
2 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
0,314 Kg |
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) |
Ikke tilgjengelig |
Forpakningens dimensjon |
45,00 x 105,00 x 100,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
Minste ordrekvantitet |
40 |
EAN |
4047621068060 |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85362010 |
Katalog |
CC-IC10 |
Fabrikkgruppe |
5332 |
Group Code |
R711 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.10.2009 |
Produktklasse |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Forpliktelse for retur |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
6 |
27-37-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-01 |
eClass |
8 |
27-37-04-01 |
eClass |
9 |
27-37-04-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-01 |
ETIM |
5 |
EC000074 |
ETIM |
6 |
EC000074 |
ETIM |
7 |
EC000074 |
IDEA |
4 |
4845 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|