3RV2011-0FA25-Z W96
Product
Image similar
Circuit breaker size S00 for motor protection, Class 10 A-release 0.35...0.5 A Short-circuit release 6.5 A spring-type terminal Standard switching capacity with transverse auxiliary switches 1 NO+1 NC
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
Artikkelnummer 3RV2011-0FA25-Z W96
Produktbeskrivelse Circuit breaker size S00 for motor protection, Class 10 A-release 0.35...0.5 A Short-circuit release 6.5 A spring-type terminal Standard switching capacity with transverse auxiliary switches 1 NO+1 NC
Produktgruppe SIRIUS 3RV2 motor starter protectors
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 41E
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor LAP-----
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 5 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,338 Kg
Forpakningens dimensjon 49,00 x 107,00 x 89,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Minste ordrekvantitet 16
Mer informasjon om produktet
EAN 4047621068183
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85362010
Katalog CC-IC10
Fabrikkgruppe 5332
Group Code R711
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2009
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-37-04-01
eClass 14 27-37-04-01
eClass 6 27-37-04-01
eClass 7.1 27-37-04-01
eClass 8 27-37-04-01
eClass 9 27-37-04-01
eClass 9.1 27-37-04-01
ETIM 7 EC000074
ETIM 8 EC000074
ETIM 9 EC000074
IDEA 4 4845
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;