SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimér
3RV2421-4BA10-Z X95
Product
CIRCUIT-BREAKER SZ S0, FOR TRANSFORMER PROT. A-RELEASE 13...20A, N-RELEASE 325A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 3RV2421-4BA10-Z X95
Produktbeskrivelse CIRCUIT-BREAKER SZ S0, FOR TRANSFORMER PROT. A-RELEASE 13...20A, N-RELEASE 325A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY
Produktgruppe SIRIUS 3RV2 motor starter protectors
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 41E
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor LBP-----
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : EAR99
Leveringstid eks. transport På forespørsel
Nettovekt (kg) 0,357 Kg
Forpakningens dimensjon 49,00 x 102,00 x 102,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Minste ordrekvantitet 43
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85362090
Katalog CC-IC10
Fabrikkgruppe 5333
Group Code R711
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2009
Produktklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-37-04-01
eClass 14 27-37-04-01
eClass 6 27-37-04-01
eClass 7.1 27-37-04-01
eClass 8 27-37-04-01
eClass 9 27-37-04-01
eClass 9.1 27-37-04-01
ETIM 7 EC000074
ETIM 8 EC000074
ETIM 9 EC000074
IDEA 4 4845
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;