Siemens keyswitch, C, 22 mm, round, plastic, special lock, with 2 keys, 3 switch positions I>O<II, momentary contact type on the left, latching on the right, actuating angle 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, key removal O+II
Artikkelnummer |
3SU1000-5BP61-0AA0-Z Y01 |
Produktbeskrivelse |
Siemens keyswitch, C, 22 mm, round, plastic, special lock, with 2 keys, 3 switch positions I>O<II, momentary contact type on the left, latching on the right, actuating angle 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, key removal O+II
|
Produktgruppe |
Actuators and indicators, 22 mm, round, plastic, black |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
41J |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Leveringstid eks. transport |
25 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
0,118 Kg |
Forpakningens dimensjon |
100,00 x 154,00 x 30,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
804766582042 |
Tolltariffkode |
85389099 |
Katalog |
CC-IC10 |
Fabrikkgruppe |
5452 |
Group Code |
R711 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.10.2014 |
Produktklasse |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
12 |
27-37-12-13 |
eClass |
14 |
27-37-12-13 |
eClass |
6 |
27-37-12-13 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-13 |
eClass |
8 |
27-37-12-13 |
eClass |
9 |
27-37-12-13 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-13 |
ETIM |
7 |
EC000222 |
ETIM |
8 |
EC000222 |
ETIM |
9 |
EC000222 |
IDEA |
4 |
5247 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|