For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
26.02.2021 05:25:21
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
3SU1001-3AB61-0AA0-Z X90
Product
Illuminated twin pushbutton, 22 mm, round, plastic, white, black, pushbuttons, flat, Z=50-unit packaging
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 3SU1001-3AB61-0AA0-Z X90
Produktbeskrivelse Illuminated twin pushbutton, 22 mm, round, plastic, white, black, pushbuttons, flat, Z=50-unit packaging
Produktgruppe Actuators and indicators, 22 mm, round, plastic, black
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 41J
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : EAR99
Leveringstid eks. transport 5 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,019 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon 100,00 x 154,00 x 30,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Minste ordrekvantitet 50
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC 804766587245
Tolltariffkode 85389099
Katalog CC-IC10
Fabrikkgruppe 5452
Group Code R711
Opphavsland Kina
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2014
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Forpliktelse for retur Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 6 27-37-12-10
eClass 7.1 27-37-12-10
eClass 8 27-37-12-10
eClass 9 27-37-12-10
eClass 9.1 27-37-12-10
ETIM 4 EC000221
ETIM 5 EC000221
ETIM 6 EC000221
ETIM 7 EC000221
IDEA 4 5246
UNSPSC 15 39-12-22-21
|