RONIS key-operated switch, 22 mm, round, plastic with metal front ring, special lock, with 2 keys, 2 switch positions O-I, latching, actuating angle 90°, 10:30h/13:30h, key removal I, possible special locks: SB31, 421, 455
Notes
Produktet er ikke tilgjengelig lenger
Erstatningsprodukt: 3SU1000-4BF21-0AA0-ZY01
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Artikkelnummer |
3SU1030-4BF21-0AA0-Z Y01 |
Produktbeskrivelse |
RONIS key-operated switch, 22 mm, round, plastic with metal front ring, special lock, with 2 keys, 2 switch positions O-I, latching, actuating angle 90°, 10:30h/13:30h, key removal I, possible special locks: SB31, 421, 455
|
Produktgruppe |
Ikke tilgjengelig |
Produktstatus |
PM490:Produkt ikke lenger solgt |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 15.05.2023 |
Notes |
Produktet er ikke tilgjengelig lenger
Erstatningsprodukt: 3SU1000-4BF21-0AA0-ZY01
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
|
Prisgruppe |
41J |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Leveringstid eks. transport |
25 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
0,052 Kg |
Forpakningens dimensjon |
100,00 x 154,00 x 30,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
804766604690 |
Tolltariffkode |
85389099 |
Katalog |
CC-IC10 |
Fabrikkgruppe |
5452 |
Group Code |
R711 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.10.2014 |
Produktklasse |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Forpliktelse for retur |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|