3SU1103-0AB40-3FA0-Z X90
Product
Illuminated pushbutton, 22 mm, round, plastic, green, pushbutton, flat, momentary contact type, with holder, 1 NO+1 NC, LED module with integrated LED 110 V AC, spring-type terminal, Z=20-unit packaging
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
Artikkelnummer 3SU1103-0AB40-3FA0-Z X90
Produktbeskrivelse Illuminated pushbutton, 22 mm, round, plastic, green, pushbutton, flat, momentary contact type, with holder, 1 NO+1 NC, LED module with integrated LED 110 V AC, spring-type terminal, Z=20-unit packaging
Produktgruppe Actuators and indicators, 22 mm, round, plastic, black
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 41J
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor LAO-----
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : EAR99
Leveringstid eks. transport 5 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,059 Kg
Forpakningens dimensjon 150,00 x 200,00 x 30,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Minste ordrekvantitet 20
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC 804766641831
Tolltariffkode 85365080
Katalog CC-IC10
Fabrikkgruppe 5452
Group Code R711
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2014
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-37-12-28
eClass 14 27-37-12-28
eClass 6 27-37-12-28
eClass 7.1 27-37-12-28
eClass 8 27-37-12-28
eClass 9 27-37-12-28
eClass 9.1 27-37-12-28
ETIM 7 EC001028
ETIM 8 EC001028
ETIM 9 EC001028
IDEA 4 5210
UNSPSC 15 39-12-22-16
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
Du kan velge å legge til opsjoner på produktet.
;