3TH4310-0BW4
Product
Image similar
contactor relay, 100E, EN 50011 10 NO, screw terminal, DC operation, 48 V DC
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
Artikkelnummer 3TH4310-0BW4
Produktbeskrivelse contactor relay, 100E, EN 50011 10 NO, screw terminal, DC operation, 48 V DC
Produktgruppe 3TH4 contactor relays, 8- and 10-pole
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 41A
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor LBP-----
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 5 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,719 Kg
Forpakningens dimensjon 58,00 x 82,00 x 153,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4011209169746
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85364190
Katalog CC-IC10
Fabrikkgruppe 5801
Group Code R711
Opphavsland Kina
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.03.2017
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-37-10-01
eClass 14 27-37-10-01
eClass 6 27-37-10-01
eClass 7.1 27-37-10-01
eClass 8 27-37-10-01
eClass 9 27-37-10-01
eClass 9.1 27-37-10-01
ETIM 7 EC000196
ETIM 8 EC000196
ETIM 9 EC000196
IDEA 4 4755
UNSPSC 15 39-12-15-29
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;