contactor relay, 73E, EN 50011, 7 NO + 3 NC 1U screw terminal AC operation, 110 V AC 50 Hz/132 V AC 60 Hz
Artikkelnummer |
3TH4346-0AF0 |
Produktbeskrivelse |
contactor relay, 73E, EN 50011, 7 NO + 3 NC 1U screw terminal AC operation, 110 V AC 50 Hz/132 V AC 60 Hz
|
Produktgruppe |
3TH4 contactor relays, 8- and 10-pole |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
41A |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
LDO----- |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : N |
Leveringstid eks. transport |
5 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
0,460 Kg |
Forpakningens dimensjon |
58,00 x 82,00 x 106,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4011209049109 |
UPC |
754554258935 |
Tolltariffkode |
85364900 |
Katalog |
CC-IC10 |
Fabrikkgruppe |
5801 |
Group Code |
R711 |
Opphavsland |
Kina |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Product is not RoHS-compliant |
Produktklasse |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
12 |
27-37-10-01 |
eClass |
14 |
27-37-10-01 |
eClass |
6 |
27-37-10-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-10-01 |
eClass |
8 |
27-37-10-01 |
eClass |
9 |
27-37-10-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-10-01 |
ETIM |
7 |
EC000196 |
ETIM |
8 |
EC000196 |
ETIM |
9 |
EC000196 |
IDEA |
4 |
4755 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-29 |
|
|
|
|