SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimér
3VA1225-1AA42-0AB0
Product
switch disconnector 3VA1 IEC frame 250 4-pole SD100, In=250A without overload protection w/o short-circuit protection nut keeper kit 2 auxiliary switches HP
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 3VA1225-1AA42-0AB0
Produktbeskrivelse switch disconnector 3VA1 IEC frame 250 4-pole SD100, In=250A without overload protection w/o short-circuit protection nut keeper kit 2 auxiliary switches HP
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 1CB
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor LOA-----
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : 9N9999
Leveringstid eks. transport 5 Dag/dager
Nettovekt (kg) 2,200 Kg
Forpakningens dimensjon 160,00 x 175,00 x 123,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4042949099215
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85362090
Katalog LV10.1
Fabrikkgruppe 5375
Group Code P360
Opphavsland Tsjekkia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.06.2012
Produktklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-37-14-03
eClass 6 27-37-14-03
eClass 7.1 27-37-14-03
eClass 8 27-37-14-03
eClass 9 27-37-14-03
eClass 9.1 27-37-14-03
ETIM 7 EC000216
ETIM 8 EC000216
ETIM 9 EC000216
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;