For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
17.01.2019 22:22:15
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SE0180-2DH43-0AA7
Product
Image similar
SINAMICS G180 2T3F-87603-929 400-690V IT, 50/60 Hz Motor output (typ.) 2910kW (690V) HWD without opt. 2002*4806*605 mm IP21 air-cooled, 12-pulse line reactor, DV/DT Output filter EMC EN61800-3
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SE0180-2DH43-0AA7
Produktbeskrivelse SINAMICS G180 2T3F-87603-929 400-690V IT, 50/60 Hz Motor output (typ.) 2910kW (690V) HWD without opt. 2002*4806*605 mm IP21 air-cooled, 12-pulse line reactor, DV/DT Output filter EMC EN61800-3
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 3D2
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 60 Dag/dager
Nettovekt (kg) Ikke tilgjengelig
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
Katalog D18.1LD
Fabrikkgruppe 5780
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance not available
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
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
UNSPSC 14 39-12-10-07
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Du kan velge å legge til opsjoner på produktet.