For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
21.02.2019 03:05:28
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SE0450-2BA41-6AD2
Product
Image similar
SINAMICS S120CM 2M6F-72422-855 LC with recooling unit input: 380-480 V AC 3, 50 Hz, IT 12-pulse diode infeed output: 380-480 V AC 3, 1595A Type rating: 855kW HWD without opt. 2302*2206*805 mm Incl. welded base frame +CU320-2 DP+TM31+AOP30 in door Marine spec. mechanical design
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SE0450-2BA41-6AD2
Produktbeskrivelse SINAMICS S120CM 2M6F-72422-855 LC with recooling unit input: 380-480 V AC 3, 50 Hz, IT 12-pulse diode infeed output: 380-480 V AC 3, 1595A Type rating: 855kW HWD without opt. 2302*2206*805 mm Incl. welded base frame +CU320-2 DP+TM31+AOP30 in door Marine spec. mechanical design
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 6ZZ
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 140 Dag/dager
Nettovekt (kg) 1650 Kg
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
Katalog GG_LD
Fabrikkgruppe 5783
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance not available
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)