For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
23.10.2018 23:47:23
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3000-2AH37-1AA0
Product
Image similar
*Spare part* Spare part for SINAMICS Option L08 Output reactor 690V, 810A, 18UH
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3000-2AH37-1AA0
Produktbeskrivelse *Spare part* Spare part for SINAMICS Option L08 Output reactor 690V, 810A, 18UH
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 3S0
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 70 Dag/dager
Nettovekt (kg) 146 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon Ikke tilgjengelig
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stykk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85045095
Katalog D21.3LDSP
Fabrikkgruppe 4929
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance not available
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Forpliktelse for retur -
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
UNSPSC 15 32-15-17-03
|