For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
19.02.2019 05:45:39
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3000-2DH32-2AA0
Product
Image similar
SINAMICS DU/DT filter plus Voltage peak limiter for Power Module/Motor Module 200 kW, 500-690V 3AC max. cable length 300/450 m
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3000-2DH32-2AA0
Produktbeskrivelse SINAMICS DU/DT filter plus Voltage peak limiter for Power Module/Motor Module 200 kW, 500-690V 3AC max. cable length 300/450 m
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 3DC
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 52 Dag/dager
Nettovekt (kg) 99 Kg
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
UPC 662643335323
Tolltariffkode 85363090
Katalog D11.2LD
Fabrikkgruppe 4926
Opphavsland Tsjekkia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 13.04.2006
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Forpliktelse for retur -
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 5.1 27-02-91-90
eClass 6 27-02-91-12
eClass 7.1 27-02-91-12
eClass 8 27-02-91-12
eClass 9 27-02-31-91
eClass 9.1 27-42-02-11
UNSPSC 14 32-12-17-02
UNSPSC 15 39-12-20-04
|