For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
18.07.2018 06:15:37
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3054-1CD00-1AA0
Product
Image similar
SINAMICS G150 CompactFlash card Firmware version V02.03
Notes
Dette produktet er erstattet av:
6SL3054-1CG00-1AA0 Sammenlign produkter
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3054-1CD00-1AA0
Produktbeskrivelse SINAMICS G150 CompactFlash card Firmware version V02.03
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM400:Produkt tilgjengelig (utfasing startet)
PLM Effective Date Produktet er utgått 11.03.2018
Notes
Dette produktet er erstattet av:
6SL3054-1CG00-1AA0 Sammenlign produkter
Informasjon om erstatningsproduktet
Erstatningsprodukt: 6SL3054-1CG00-1AA0
Beskrivelse på erstatningsprodukt Ikke tilgjengelig
Prisinformasjon
Prisgruppe 3D0
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : 3D225 / ECCN : 3A991X
Leveringstid eks. transport 7 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,012 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon Ikke tilgjengelig
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stykk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC 662643432497
Tolltariffkode 85235190
Katalog D11.3LD
Fabrikkgruppe 4923
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 19.09.2005
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Forpliktelse for retur Ingen forpliktelse til å ta elektrisk og elektronisk utstyr i retur etter bruk
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 5.1 27-02-91-90
eClass 6 27-02-91-12
eClass 7.1 27-02-91-12
eClass 8 27-02-91-12
eClass 9 27-02-31-91
eClass 9.1 27-02-31-91
UNSPSC 14 43-20-20-05
UNSPSC 15 39-12-20-04
|