For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
16.07.2018 21:23:28
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3054-1CG00-1AA0
Product
Image similar
SINAMICS G150 CompactFlash card Firmware version V02.06.02.18
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3054-1CG00-1AA0
Produktbeskrivelse SINAMICS G150 CompactFlash card Firmware version V02.06.02.18
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM400:Produkt tilgjengelig (utfasing startet)
PLM Effective Date Produktet er utgått 11.03.2018
Prisinformasjon
Prisgruppe 3D0
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : 3D225 / ECCN : 3A991X
Leveringstid eks. transport 7 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,012 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon Ikke tilgjengelig
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stykk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC 662643517347
Tolltariffkode 85235190
Katalog D11.3LD
Fabrikkgruppe 4923
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance not available
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Forpliktelse for retur Ingen forpliktelse til å ta elektrisk og elektronisk utstyr i retur etter bruk
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-20-01
|