For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
22.02.2019 09:12:53
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3054-2CE00-1AA0
Ingen bilde tilgjengelig
SINAMICS S150 CompactFlash card Firmware version V02.04
Notes
Dette produktet er erstattet av:
6SL3054-2CG00-1AA0 Sammenlign produkter
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3054-2CE00-1AA0
Produktbeskrivelse SINAMICS S150 CompactFlash card Firmware version V02.04
Produktgruppe Ikke tilgjengelig
Produktstatus PM410:Produkt kun tilgjengelig som reservedel
PLM Effective Date Produktet er utgått 11.06.2018
Notes
Dette produktet er erstattet av:
6SL3054-2CG00-1AA0 Sammenlign produkter
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Informasjon om erstatningsproduktet
Erstatningsprodukt: 6SL3054-2CG00-1AA0
Beskrivelse på erstatningsprodukt SINAMICS S150 CompactFlash card Firmware version V02.06.02.18
Prisinformasjon
Prisgruppe 3D0
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport ECCN : 3A991X / AL : 3D225
Leveringstid eks. transport På forespørsel
Nettovekt (kg) 0,012 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon Ikke tilgjengelig
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stykk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC 662643336009
Tolltariffkode 85235190
Katalog D21.3LD
Fabrikkgruppe 4923
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance not available
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Forpliktelse for retur Nei
Klassifikasjon
  Ikke tilgjengelig
|
Loading Spice Documents...