For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
26.04.2018 12:31:22
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3054-4EB00-0AA0
Product
Image similar
SINAMICS S110 MultiMedia-Card 64 MB INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V4.1
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3054-4EB00-0AA0
Produktbeskrivelse SINAMICS S110 MultiMedia-Card 64 MB INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V4.1
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM400:Produkt tilgjengelig (utfasing startet)
PLM Effective Date Produktet er utgått 01.10.2015
Prisinformasjon
Prisgruppe 753
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : 3D225 / ECCN : 3A991X
Leveringstid eks. transport 5 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,01 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon Ikke tilgjengelig
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stykk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC 662643355420
Tolltariffkode 85235190
Katalog D21MC
Fabrikkgruppe 9670
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 19.12.2008
Produktklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Forpliktelse for retur Ingen forpliktelse til å ta elektrisk og elektronisk utstyr i retur etter bruk
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 5.1 27-26-09-01
eClass 6 19-15-07-02
eClass 7.1 19-15-07-02
eClass 8 19-15-07-02
eClass 9 19-15-07-02
eClass 9.1 19-15-07-02
ETIM 4 EC001068
ETIM 5 EC001068
ETIM 6 EC001068
UNSPSC 14 43-20-14-02
UNSPSC 15 43-20-20-05
|
Du kan velge å legge til opsjoner på produktet.