For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
26.04.2018 05:00:20
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3054-7TB00-2BA0
Product
Image similar
SINAMICS G120 SD-Card 512 MB INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V4.7 SP3 HF2
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3054-7TB00-2BA0
Produktbeskrivelse SINAMICS G120 SD-Card 512 MB INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V4.7 SP3 HF2
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 753
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 5 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,012 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon 175,00 x 250,00 x 2,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stykk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC 804766183300
Tolltariffkode 85235190
Katalog D21MC
Fabrikkgruppe 9670
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 25.06.2013
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur Ingen forpliktelse til å ta elektrisk og elektronisk utstyr i retur etter bruk
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 5.1 27-02-92-90
eClass 6 27-02-92-90
eClass 7.1 27-02-92-90
eClass 8 27-02-92-90
eClass 9 27-02-31-92
eClass 9.1 27-02-31-92
ETIM 5 EC002025
ETIM 6 EC002025
UNSPSC 15 39-12-20-04
|
Du kan velge å legge til opsjoner på produktet.