For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
24.04.2018 05:53:45
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3077-0AA00-6AB0
Product
Image similar
SINAMICS TECHNOLOGY EXTENSION TRCBUF TRACE BUFFER SOFTWARE OPTION FROM FIRMWARE V4.3 DELIVERY OF ONE LICENSE ON PAPER MACHINE-SPECIFIC DELIVERY RELEASE!
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3077-0AA00-6AB0
Produktbeskrivelse SINAMICS TECHNOLOGY EXTENSION TRCBUF TRACE BUFFER SOFTWARE OPTION FROM FIRMWARE V4.3 DELIVERY OF ONE LICENSE ON PAPER MACHINE-SPECIFIC DELIVERY RELEASE!
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 753
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 5 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,01 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon Ikke tilgjengelig
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stykk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 49011000
Katalog D21MC
Fabrikkgruppe 9670
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance not available
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur Ingen forpliktelse til å ta elektrisk og elektronisk utstyr i retur etter bruk
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 5.1 27-02-92-90
eClass 6 27-02-92-90
eClass 7.1 27-02-92-90
eClass 8 27-02-92-90
eClass 9 27-02-31-92
eClass 9.1 27-02-31-92
ETIM 5 EC002025
ETIM 6 EC002025
|