For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
16.02.2019 12:11:27
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3097-0AU00-0BP1
Product
Image similar
SINAMICS DOCUMENTATION CONSTRUCTION MANUAL FOR THE INSTALLATION OF THE FREQUENCY CONVERTER MODULES S120/G130 INTO A SEPARATE CONTROL CABINET FOR OFFSHORE APPLICATIONS MANUAL EDITION 07/08, ENGLISH
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3097-0AU00-0BP1
Produktbeskrivelse SINAMICS DOCUMENTATION CONSTRUCTION MANUAL FOR THE INSTALLATION OF THE FREQUENCY CONVERTER MODULES S120/G130 INTO A SEPARATE CONTROL CABINET FOR OFFSHORE APPLICATIONS MANUAL EDITION 07/08, ENGLISH
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 753
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 7 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,1 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon Ikke tilgjengelig
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stykk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 49011000
Katalog D21MCDOC
Fabrikkgruppe 5675
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance not available
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Forpliktelse for retur -
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 5.1 27-24-21-94
eClass 6 27-24-21-94
eClass 7.1 27-24-21-94
eClass 8 98-00-00-02
eClass 9 98-00-00-02
eClass 9.1 98-00-00-02
ETIM 4 EC002025
UNSPSC 15 55-10-15-16
|