For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
24.02.2019 01:52:35
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3120-2TE21-8AD0
Product
Image similar
SINAMICS S120 DOUBLE MOTOR MODULE INPUT: DC 600V OUTPUT: 3AC 400V, 18A/18A FRAME SIZE: BOOKSIZE D-TYPE INTERNAL AIR COOLING OPTIMIZED PULSE SAMPLE AND SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3120-2TE21-8AD0
Produktbeskrivelse SINAMICS S120 DOUBLE MOTOR MODULE INPUT: DC 600V OUTPUT: 3AC 400V, 18A/18A FRAME SIZE: BOOKSIZE D-TYPE INTERNAL AIR COOLING OPTIMIZED PULSE SAMPLE AND SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 751
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 10 Dag/dager
Nettovekt (kg) 7,7 Kg
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
UPC 804766208287
Tolltariffkode 85044088
Katalog D21MC
Fabrikkgruppe 9617
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 21.10.2015
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur -
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 5.1 27-02-32-01
eClass 6 27-02-32-01
eClass 7.1 27-02-32-01
eClass 8 27-02-32-01
eClass 9 27-02-32-01
eClass 9.1 27-02-32-01
UNSPSC 15 39-12-20-03
|
Du kan velge å legge til opsjoner på produktet.