For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
23.02.2019 03:54:00
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3136-6AE15-0AA1
Product
Image similar
SINAMICS S120 SMART LINE MODULE INPUT: 3-PH 380-480 V, 50/60 HZ OUTPUT: 600 V DC, 8.3 A, 5 KW FRAME SIZE: BOOKSIZE COLD PLATE AIR COOLING INCL. CONTROL VOLTAGE ADAPTER
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3136-6AE15-0AA1
Produktbeskrivelse SINAMICS S120 SMART LINE MODULE INPUT: 3-PH 380-480 V, 50/60 HZ OUTPUT: 600 V DC, 8.3 A, 5 KW FRAME SIZE: BOOKSIZE COLD PLATE AIR COOLING INCL. CONTROL VOLTAGE ADAPTER
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 751
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 10 Dag/dager
Nettovekt (kg) 4 Kg
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
UPC 804766535314
Tolltariffkode 85044090
Katalog D21MC
Fabrikkgruppe 9617
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 18.07.2012
Produktklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Forpliktelse for retur -
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 5.1 27-02-32-01
eClass 6 27-02-32-01
eClass 7.1 27-02-32-01
eClass 8 27-02-32-01
eClass 9 27-02-32-01
eClass 9.1 27-02-32-01
UNSPSC 15 39-12-20-03
|