For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
22.03.2019 03:04:36
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3162-6FF00-0AA0
Product
Image similar
SINAMICS S120 BOOKSIZE FORMAT COLD-PLATE COOLING HEAT CONDUCTING FOIL FOR LINE/MOTOR MODULE 150 MM
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3162-6FF00-0AA0
Produktbeskrivelse SINAMICS S120 BOOKSIZE FORMAT COLD-PLATE COOLING HEAT CONDUCTING FOIL FOR LINE/MOTOR MODULE 150 MM
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 751
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 15 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,36 Kg
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
UPC 662643433418
Tolltariffkode 76071190
Katalog D21MC
Fabrikkgruppe 9617
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 11.06.2015
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Forpliktelse for retur -
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 5.1 27-02-91-90
eClass 6 27-02-91-12
eClass 7.1 27-02-91-12
eClass 8 27-02-91-12
eClass 9 27-02-31-91
eClass 9.1 27-02-31-91
ETIM 4 EC001857
ETIM 6 EC002025
ETIM 7 EC002025
UNSPSC 14 39-12-10-07
UNSPSC 15 39-12-20-04
|