For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
18.02.2019 22:04:44
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
G120P-0.75/32B | 6SL3200-6AE12-2BH0
Product
G120P-0.75/32B - Variable Speed Drive G120P, FSA, IP20, Filter B, 0.75 kW
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Produktinformasjon
Artikkelnummer G120P-0.75/32B | 6SL3200-6AE12-2BH0
Produktbeskrivelse G120P-0.75/32B - Variable Speed Drive G120P, FSA, IP20, Filter B, 0.75 kW
Produktgruppe G120P..2B - Variable Speed Drive for pumps and fans, IP20, Filter B (C1)
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 1 Dag/dager
Nettovekt (kg) 4,735 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon 26,00 x 43,00 x 15,50
Forpakningens mål CMT
Mengdeenhet 1 stykk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4042948667538
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85044084900
Katalog BT_Catalog
Fabrikkgruppe QBN0
Opphavsland Storbritannia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Produktklasse Ikke tilgjengelig
Forpliktelse for retur Ja
Klassifikasjon
  Ikke tilgjengelig
|