For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
20.03.2019 03:46:10
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
G120P-18.5/32A | 6SL3200-6AE23-8AH0
Product
G120P-18.5/32A - Variable Speed Drive G120P, FSC, IP20, Filter A, 18.5 kW
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Produktinformasjon
Artikkelnummer G120P-18.5/32A | 6SL3200-6AE23-8AH0
Produktbeskrivelse G120P-18.5/32A - Variable Speed Drive G120P, FSC, IP20, Filter A, 18.5 kW
Produktgruppe G120P..2A - Variable Speed Drive for pumps and fans, IP20, Filter A (C2)
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : EAR99
Leveringstid eks. transport 1 Dag/dager
Nettovekt (kg) 7,148 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon 24,00 x 55,00 x 17,00
Forpakningens mål CMT
Mengdeenhet 1 stykk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4042948667446
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85044084900
Katalog BT_Catalog
Fabrikkgruppe QBN0
Opphavsland Storbritannia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Produktklasse Ikke tilgjengelig
Forpliktelse for retur Ja
Klassifikasjon
  Ikke tilgjengelig
|