For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
20.02.2019 03:47:38
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3210-1NE28-8UL0
Product
Image similar
SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 45KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 499 X 275 X 204 (HXWXD), FSE WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU240B/E-2 AND CU230P-2 FIRMWARE-VERSION V4.4 NOTE: PM230 DOES NOT SUPPORT SAFETY
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3210-1NE28-8UL0
Produktbeskrivelse SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 45KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 499 X 275 X 204 (HXWXD), FSE WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU240B/E-2 AND CU230P-2 FIRMWARE-VERSION V4.4 NOTE: PM230 DOES NOT SUPPORT SAFETY
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM400:Produkt tilgjengelig (utfasing startet)
PLM Effective Date Produktet er utgått 01.12.2017
Prisinformasjon
Prisgruppe 347
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : 3A999A
Leveringstid eks. transport 25 Dag/dager
Nettovekt (kg) 15 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon 378,00 x 589,00 x 290,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stykk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4042948660294
UPC 887621713201
Tolltariffkode 85044088
Katalog D11.1SD
Fabrikkgruppe 5678
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 20.02.2012
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
UNSPSC 14 39-12-10-07
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Du kan velge å legge til opsjoner på produktet.
Loading Spice Documents...