SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 55KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 934 X 350 X 316 (HXWXD), FSF WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU240B/E-2 AND CU230P-2 FIRMWARE-VERSION V4.4 NOTE: PM230 DOES NOT SUPPORT SAFETY
Artikkelnummer |
4163677 | 6SL3210-1NE31-1AL0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 55KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 934 X 350 X 316 (HXWXD), FSF WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU240B/E-2 AND CU230P-2 FIRMWARE-VERSION V4.4 NOTE: PM230 DOES NOT SUPPORT SAFETY
|
Produktgruppe |
Ordering Data Overview |
Produktstatus |
PM400:Produkt tilgjengelig (utfasing startet) |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 01.12.2017 |
Prisgruppe |
347 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallpåslag |
None |
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : 9I999KP / ECCN : N |
Leveringstid eks. transport |
25 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
48 Kg |
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) |
Ikke tilgjengelig |
Forpakningens dimensjon |
378,00 x 711,00 x 290,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
1 stykk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4042948660379 |
UPC |
887621713256 |
Tolltariffkode |
85044088 |
Katalog |
D11.1SD |
Fabrikkgruppe |
5678 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 20.02.2012 |
Produktklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Forpliktelse for retur |
Ingen forpliktelse til å ta elektrisk og elektronisk utstyr i retur etter bruk |
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
5.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
4 |
EC001857 |
ETIM |
5 |
EC001857 |
ETIM |
6 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
14 |
39-12-10-07 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|