For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
25.03.2019 11:18:50
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3210-1PE33-7CL0
Product
SINAMICS G120/S120 POWER MODULE PM240-2 FSG C3 WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz OUTPUT HIGH OVERLOAD: 160kW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 bis +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 200kW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 bis +40 DEG C (LO) 1000x305x357 (HXWXD), FSG PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU FIRMWARE- Version V4.7 SP9 AND V5.1
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3210-1PE33-7CL0
Produktbeskrivelse SINAMICS G120/S120 POWER MODULE PM240-2 FSG C3 WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz OUTPUT HIGH OVERLOAD: 160kW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 bis +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 200kW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 bis +40 DEG C (LO) 1000x305x357 (HXWXD), FSG PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU FIRMWARE- Version V4.7 SP9 AND V5.1
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 339
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 30 Dag/dager
Nettovekt (kg) 113 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon 1190,00 x 395,00 x 591,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stykk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4042948676813
UPC 804766567759
Tolltariffkode 85045095
Katalog D11.1SD
Fabrikkgruppe 2255
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.01.2018