For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
21.02.2019 13:28:34
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3210-1SE12-2UA0
Product
Image similar
SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 2,2A (0,75KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSA INTERNAL AIR COOLING
Notes
Erstatningsprodukt: Phase-out product! See SIOS notification 109748623
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3210-1SE12-2UA0
Produktbeskrivelse SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 2,2A (0,75KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSA INTERNAL AIR COOLING
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM400:Produkt tilgjengelig (utfasing startet)
PLM Effective Date Produktet er utgått 01.10.2017
Notes
Erstatningsprodukt: Phase-out product! See SIOS notification 109748623
Prisinformasjon
Prisgruppe 771
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : 3A999A
Leveringstid eks. transport 15 Dag/dager
Nettovekt (kg) 1,2 Kg
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
EAN 4025515012771
UPC 662643258721
Tolltariffkode 85044084
Katalog D21MC
Fabrikkgruppe 9608
Opphavsland Storbritannia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 13.02.2017
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
UNSPSC 14 26-10-11-09
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Du kan velge å legge til opsjoner på produktet.