For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
19.02.2019 02:14:07
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3210-1SE31-1UA0
Product
Image similar
SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 110A (55KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSF INTERNAL AIR COOLING
Notes
Erstatningsprodukt: Phase-out product! See SIOS notification 109748623
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3210-1SE31-1UA0
Produktbeskrivelse SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 110A (55KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSF INTERNAL AIR COOLING
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM400:Produkt tilgjengelig (utfasing startet)
PLM Effective Date Produktet er utgått 01.10.2017
Notes
Erstatningsprodukt: Phase-out product! See SIOS notification 109748623
Prisinformasjon
Prisgruppe 771
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : 3A999A
Leveringstid eks. transport 40 Dag/dager
Nettovekt (kg) 50,7 Kg
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
EAN 4025515005636
UPC 662643259148
Tolltariffkode 85044088
Katalog D21MC
Fabrikkgruppe 9608
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.03.2012
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
UNSPSC 14 26-10-11-09
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Du kan velge å legge til opsjoner på produktet.