For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
19.03.2019 11:43:48
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
4162078 | 6SL3210-5BB23-0UV0
Product
SINAMICS V20 200-240 V 1-phase-AC -10/+10 Rated power 3.0 kW with 150% overload for 60 sec. unfiltered I/O interface: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO Fieldbus: USS/Modbus RTU with built-in BOP Degree of protection IP20/UL open Size: Size C 184x182x169 (WxHxD)
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 4162078 | 6SL3210-5BB23-0UV0
Produktbeskrivelse SINAMICS V20 200-240 V 1-phase-AC -10/+10 Rated power 3.0 kW with 150% overload for 60 sec. unfiltered I/O interface: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO Fieldbus: USS/Modbus RTU with built-in BOP Degree of protection IP20/UL open Size: Size C 184x182x169 (WxHxD)
Produktgruppe SINAMICS V20 basic converters
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 350
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : 3A999A
Leveringstid eks. transport 3 Dag/dager
Nettovekt (kg) 2,5 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon 237,00 x 220,00 x 247,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stykk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 6940408102941
UPC 887621116743
Tolltariffkode 85044084
Katalog SINAMICS V20
Fabrikkgruppe 5680
Opphavsland Kina
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 05.07.2010
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
UNSPSC 14 39-12-10-07
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Du kan velge å legge til opsjoner på produktet.
Loading Spice Documents...