For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
18.02.2019 21:06:55
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3210-5BE31-8CV0
Product
SINAMICS V20 380-480 V 3AC -15%/+10% 47-6 Rated power 18.5 kW with 150% overload for 60 sec. small output overload: 22 kW with 110% overload for 60 sec. Integrated filter C3 I/O interface: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO Fieldbus: USS/Modbus RTU with built-in BOP Degree of protection IP20/UL open Size: Size E 244x265x209 (W
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3210-5BE31-8CV0
Produktbeskrivelse SINAMICS V20 380-480 V 3AC -15%/+10% 47-6 Rated power 18.5 kW with 150% overload for 60 sec. small output overload: 22 kW with 110% overload for 60 sec. Integrated filter C3 I/O interface: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO Fieldbus: USS/Modbus RTU with built-in BOP Degree of protection IP20/UL open Size: Size E 244x265x209 (W
Produktgruppe SINAMICS V20 basic converters
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 350
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 3 Dag/dager
Nettovekt (kg) 6,79 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon 243,50 x 209,00 x 264,50
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stykk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 6940408103078
UPC 887621901684
Tolltariffkode 85044084
Katalog SINAMICS V20
Fabrikkgruppe 5681
Opphavsland Kina
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 05.07.2010