For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
21.02.2019 12:59:11
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3210-5FB12-0UF0
Product
Image similar
SINAMICS V90, with PROFINET Input voltage: 200-240 V 3-P -15%/+10% 12.0 A 45-66 Hz Output voltage: 0 – Input 11.6 A 0-330 Hz Motor: 2 kW Degree of protection: IP20 Size D, 95x170x195 (WxHxD)
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3210-5FB12-0UF0
Produktbeskrivelse SINAMICS V90, with PROFINET Input voltage: 200-240 V 3-P -15%/+10% 12.0 A 45-66 Hz Output voltage: 0 – Input 11.6 A 0-330 Hz Motor: 2 kW Degree of protection: IP20 Size D, 95x170x195 (WxHxD)
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe DMS
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : EAR99H
Leveringstid eks. transport 3 Dag/dager
Nettovekt (kg) 2,4 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon 122,00 x 229,00 x 270,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stykk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4042948671795
UPC 804766416927
Tolltariffkode 85044084
Katalog SINAMICS V90
Fabrikkgruppe 4R31
Opphavsland Kina
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.04.2013