For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
23.03.2019 23:31:08
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3210-5FE10-4UA0
Product
SINAMICS V90 Input voltage: 380-480 V 3 A -15%/+10% 1.5 A 45-66 Hz Output voltage: 0 – Input 1.2 A 0-330 Hz Motor: 0.4 kW Degree of protection: IP20 Size AA 60x180x200 (WxHxD)
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3210-5FE10-4UA0
Produktbeskrivelse SINAMICS V90 Input voltage: 380-480 V 3 A -15%/+10% 1.5 A 45-66 Hz Output voltage: 0 – Input 1.2 A 0-330 Hz Motor: 0.4 kW Degree of protection: IP20 Size AA 60x180x200 (WxHxD)
Produktgruppe SINAMICS V90 servo drive
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe DMS
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : EAR99H
Leveringstid eks. transport 3 Dag/dager
Nettovekt (kg) 1,45 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon 104,00 x 270,00 x 230,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stykk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4042948674352
UPC 887621893941
Tolltariffkode 85044084
Katalog SINAMICS V90
Fabrikkgruppe 3506
Opphavsland Kina
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 05.07.2010
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
UNSPSC 14 39-12-10-07
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Du kan velge å legge til opsjoner på produktet.
Loading Spice Documents...