SINAMICS V90 Input voltage: 380-480V 3AC -15%/+10% 13.8A 45-66Hz Output voltage: 0-input V 11.0A 0-330Hz motor: 3.5kW type of protection: IP20 Frame size C, 140x 260x 240 (WxHxD)
Artikkelnummer |
6SL3210-5FE13-5UA0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS V90 Input voltage: 380-480V 3AC -15%/+10% 13.8A 45-66Hz Output voltage: 0-input V 11.0A 0-330Hz motor: 3.5kW type of protection: IP20 Frame size C, 140x 260x 240 (WxHxD)
|
Produktgruppe |
SINAMICS V90 servo drive |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
DMS |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallpåslag |
None |
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Leveringstid eks. transport |
8 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
5,84 Kg |
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) |
Ikke tilgjengelig |
Forpakningens dimensjon |
189,00 x 331,00 x 287,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
1 stykk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4042948674406 |
UPC |
887621446093 |
Tolltariffkode |
85044084 |
Katalog |
SINAMICS V90 |
Fabrikkgruppe |
3506 |
Opphavsland |
Kina |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 05.07.2010 |
Produktklasse |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Forpliktelse for retur |
Ingen forpliktelse til å ta elektrisk og elektronisk utstyr i retur etter bruk |
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
5.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
4 |
EC001857 |
ETIM |
5 |
EC001857 |
ETIM |
6 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|