For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
25.03.2019 10:25:46
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
4163909 | 6SL3211-0AB13-7UB1
Product
SINAMICS G110-CPM110 AC Drive, unfiltered 200-240V1AC+10/-10% 47-63Hz RS485 interface (USS protocol) CT: 0.37kW; VT: 0.37kW CT overload: 150% 60s 150x 90x 116 (HxWxD) Degree of protection IP20 Ambient temperature -10+50 °C without BOP without analog input
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 4163909 | 6SL3211-0AB13-7UB1
Produktbeskrivelse SINAMICS G110-CPM110 AC Drive, unfiltered 200-240V1AC+10/-10% 47-63Hz RS485 interface (USS protocol) CT: 0.37kW; VT: 0.37kW CT overload: 150% 60s 150x 90x 116 (HxWxD) Degree of protection IP20 Ambient temperature -10+50 °C without BOP without analog input
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 334
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : 3A999A
Leveringstid eks. transport 3 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,7 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon 100,00 x 180,00 x 160,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stykk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4019169453868
UPC 662643433838
Tolltariffkode 85044084
Katalog D11.1SD
Fabrikkgruppe 9760
Opphavsland Storbritannia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
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
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Du kan velge å legge til opsjoner på produktet.
Loading Spice Documents...