For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
17.02.2019 21:57:15
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
4163918 | 6SL3211-0KB17-5UA1
Product
SINAMICS G110-CPM110 AC Drive, unfiltered 200-240V1AC+10/-10% 47-63Hz Analog input CT: 0.75kW; VT: 0.75kW CT overload: 150% 60s 150x 90x 101 (HxWxD) IP20; with flat heat sink; only for cooling plate installation Ambient temperature -10+40 °C without BOP without RS485 interface
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 4163918 | 6SL3211-0KB17-5UA1
Produktbeskrivelse SINAMICS G110-CPM110 AC Drive, unfiltered 200-240V1AC+10/-10% 47-63Hz Analog input CT: 0.75kW; VT: 0.75kW CT overload: 150% 60s 150x 90x 101 (HxWxD) IP20; with flat heat sink; only for cooling plate installation Ambient temperature -10+40 °C without BOP without RS485 interface
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 334
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : 3A999A
Leveringstid eks. transport 3 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,7 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon 100,00 x 180,00 x 160,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stykk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4019169454155
UPC 662643434255
Tolltariffkode 85044084
Katalog D11.1SD
Fabrikkgruppe 9760
Opphavsland Storbritannia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
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
UNSPSC 14 39-12-20-03
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Du kan velge å legge til opsjoner på produktet.
Loading Spice Documents...