For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
23.03.2019 23:52:35
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3211-1NE23-8UL1
Product
Image similar
SINAMICS G120 Power Module PM230 unfiltered Degree of protection IP20/PT 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 18.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature 0 to +40 °C (LO) 411x 200x 171 (HxWxD), FSC without Control Unit and operating unit released for CU240B/E-2 and CU230P-2 Firmware version V4.4 or higher Note: PM230 supported no safety
Notes
Dette produktet er erstattet av:
6SL3211-1NE23-8UG1 Sammenlign produkter
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3211-1NE23-8UL1
Produktbeskrivelse SINAMICS G120 Power Module PM230 unfiltered Degree of protection IP20/PT 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 18.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature 0 to +40 °C (LO) 411x 200x 171 (HxWxD), FSC without Control Unit and operating unit released for CU240B/E-2 and CU230P-2 Firmware version V4.4 or higher Note: PM230 supported no safety
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM400:Produkt tilgjengelig (utfasing startet)
PLM Effective Date Produktet er utgått 26.01.2017
Notes
Dette produktet er erstattet av:
6SL3211-1NE23-8UG1 Sammenlign produkter
Informasjon om erstatningsproduktet
Erstatningsprodukt: 6SL3211-1NE23-8UG1
Beskrivelse på erstatningsprodukt Ikke tilgjengelig
Prisinformasjon
Prisgruppe 347
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : 9I999IR / ECCN : 3A999A
Leveringstid eks. transport 3 Dag/dager
Nettovekt (kg) 4,95 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon 205,00 x 245,00 x 442,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stykk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4042948666913
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85044088
Katalog D11.1SD
Fabrikkgruppe 9777
Opphavsland Storbritannia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006