For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
19.02.2019 02:28:50
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3223-0DE22-2AG1
Product
SINAMICS G120P Power Module PM230 with integrated Class A filter Degree of protection IP55/UL Type 12 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 2.2kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature -10 to +40 °C (LO) 460x 154x 249 (HxWxD), FSA without Control Unit and operating unit released for CU230P-2 Firmware version V4.3.2 or higher
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3223-0DE22-2AG1
Produktbeskrivelse SINAMICS G120P Power Module PM230 with integrated Class A filter Degree of protection IP55/UL Type 12 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 2.2kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature -10 to +40 °C (LO) 460x 154x 249 (HxWxD), FSA without Control Unit and operating unit released for CU230P-2 Firmware version V4.3.2 or higher
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 347
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 3 Dag/dager
Nettovekt (kg) 4,3 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon 0,185 x 0,548 x 0,296
Forpakningens mål M
Mengdeenhet 1 stykk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4042948671559
UPC 804766344312
Tolltariffkode 85044084
Katalog D11.1SD
Fabrikkgruppe 3576
Opphavsland Storbritannia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006